text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K152SR-B0240-S

Description:  15/25KV 200A DB STR REC TP B0240-S

CUP: 75114305396

15kV, 200 Amp, Straight Receptacle with Test Point, Cable Insulation .635-.905 inches, Aluminum Compression Lug, Conductor Size 1/0 Stranded/Compressed or 2/0 Compact/Solid. With Jacket Seal.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Test Point.

Application

Designed to connect a cable to another cable or apparatus.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.