n° de catalogue : K151SR-C0220
Description: 15/25KV 200A DB RECEPT DROIT C0220
CUP: 783786504893
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
Application |
Conçu pour relier un câble à un autre câble ou appareil |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement blindé, entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
2,74 pouces large x 9,54 pouces long |