text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151SR-B0250-S

Description:  25KV STRAIGHT RECEPTACLE W-SEALING

CUP: 75114331562

15/25kV, 200 Amp, Deadbreak Straight Receptacle without Test Point, Cable Insulation Diameter 0.635 to 0.905 inches, Aluminum, Conductor Size 250 - 2/0 Stranded/Compressed or 3/0 Solid/Compact. S - Cold-Shrinkable Jacket Seal
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour relier un câble à un autre câble ou appareil

Spécifications

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

2,74 pouces large x 9,54 pouces long