text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151SR-B0190

Description:  RECEPTACLE,STRAIGHT,200A DB 15/25KV

CUP: 783786476770

Straight Receptacle, 200 Amp, DeadBreak, 15/25KV, Cable Insulation Diameter 0.635 inch to 0.905 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Solid #4 or mmSquared 16.76.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour relier un câble à un autre câble ou appareil

Spécifications

Calibre de conducteur

Massif #4, 16,76 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

2,74 pouces large x 9,54 pouces long