text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151SR-A0250

Description:  RECEPTACLE,DROIT,200A,DB,15/25KV

CUP: 783786977789

Coude pour dispositif de manœuvre sans charge 15/25 kV 200 A, prise droite. Les étriers sont nécessaires, mais non compris. Ils doivent être commandés séparément. Diamètre de l’isolant du câble de 0,575 à 0,74 pouce. Cosse à compression en aluminium. Conducteur de calibre AWG, câble toronné comprimé 2/0, conducteur massif 3/0 / 67,43 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour relier un câble à un autre câble ou appareil

Spécifications

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

2,74 pouces large x 9,54 pouces long