text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151SR-A0230

Description:  15/25KV 200A DB RECEPT DROIT A0230

CUP: 783786672967

200 Amp, 15/25kV, Deadbreak Elbow, Straight Receptacle, Bails are required but not included, order separately. Cable Insulation Diameter 0.575 inch to 0.740 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded #1 or Solid 1/0 or mmSquared 42.41.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour relier un câble à un autre câble ou appareil

Spécifications

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

2,74 pouces large x 9,54 pouces long