n° de catalogue : K151SR-A0210
Description: 25KV STRAIGHT RECEPTACLE
CUP: 75114403795
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. No Test Point. |
Application |
Designed to connect a cable to another cable or apparatus. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#3 toronné/comprimé ou #2 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement blindé, entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
2,74 pouces large x 9,54 pouces long |