text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151SP-D0270

Description:  STRAIGHT CONNECTOR

CUP: 783786517237

200 Amp, 15/25kV, Deadbreak Elbow, Straight Plug, Bails are required but not included, order separately. Cable Insulation Diameter 0.890 inch to 1.220 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 4/0 /Solid 250 /mmSquared 126.67.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour mettre fin au câble UD ayant un blindage d'installation neutre et extrudé.

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

2,55 pouces large x 8,81 pouces long