text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151SP-C2240

Description:  25KV STRAIGHT PLUG NO SEALING

CUP: 75114411028

15kv 200 Amp Straight Plug No Test Point, No Seal, Cable Insulation Diameter 0.805 inch to 1.060 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 1/0 or Solid Compact 2/0 or 53.49 mm2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. No Test Point.

Application

Designed to Terminate UD Cable having Concentric Neutral and Extruded instalation shielding.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 STR/COMPT AWG , 2/0 SOL/COMPT AWG , 53.49 mm2

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

2,55 pouces large x 8,81 pouces long

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS