text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151SP-B2250

Description:  15/25KV 200A DB STRAIGHT PLUG B2250

CUP: 783786492138

15/25kV 200 Amp, Deadbreak Straight Plug Cable Insulation Diameter 0.635 inch to 0.905 inch. Copper Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 2/0 /Solid 3/0 /mmSquared 67.43.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour mettre fin au câble UD ayant un blindage d'installation neutre et extrudé.

Spécifications

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

2,55 pouces large x 8,81 pouces long