text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151SP-B0270

Description:  15-25KV STRAIGHT PLUG 200A DB B0270

CUP: 783786803392

Coude pour dispositif de manœuvre sans charge 15/25 kV 200 A, fiche droite. Les étriers sont nécessaires, mais non compris. Ils doivent être commandés séparément. Diamètre de l’isolant du câble de 0,635 à 0,905 pouce. Comprend une cosse à compression en aluminium. Conducteur de calibre AWG, câble toronné comprimé 4/0, conducteur massif 250 / 126,67 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour mettre fin au câble UD ayant un blindage d'installation neutre et extrudé.

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

2,55 pouces large x 8,81 pouces long