text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151SP-B0260

Description:  15/25KV 200A DB STRAIGHT PLUG B0260

CUP: 75114403788

15/25kV 200 Amp, Deadbreak Straight Plug, Bails are required, but not included, order separately. Cable Insulation Diameter 0.635 inch to 0.905 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 3/0 or Solid 4/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. No Test Point.

Application

Designed to Terminate UD Cable having Concentric Neutral and Extruded installation shielding.

Spécifications

Calibre de conducteur

3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

2.55 inch wide x 8.81 inches longch wide x 8.81 inches long