text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151SP-A0220-S

Description:  25KV STRAIGH PLUG 200A W-SEALING

CUP: 75114331579

15/25kV, 200 Amp, Deadbreak Straight Plug without Test Point, Cable Insulation Diameter 0.575 to 0.740 inches, Aluminum, Conductor Size 220 - #2 Stranded/Compressed or #1 Solid/Compact. S - Cold-Shrinkable Jacket Seal
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Conçu pour mettre fin au câble UD ayant un blindage d'installation neutre et extrudé.

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement blindé, entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

2,55 pouces large x 8,81 pouces long