n° de catalogue : K151LYFG1220
Description: SPICE, LOCK, Y 200A DB, 15/25K
CUP: 783786647712
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
Application |
Utilisé lorsqu'une nouvelle fiche est nécessaire sur un câble existant ou lorsqu'un joint en Y est requis dans une nouvelle installation de câble. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 22,30 pouces |