text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151LYFAB1220

Description:  200A 25KV LOCKING Y SPLICE

CUP: 783786635665

Locking Y Splice, 15/25KV, 200 Amp. DeadBreak, Cable Insulation Diameter 0.625 inch to 0.735 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded #2/Solid #1/mmSquared 33.62.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Utilisé lorsqu'une nouvelle fiche est nécessaire sur un câble existant ou lorsqu'un joint en Y est requis dans une nouvelle installation de câble.

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Longueur 22,30 pouces