text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : K151LYD1270D1270C123

n° de catalogue : K151LYD1270D1270C1

Description:  LOCKING Y SPLICE

CUP: 783786552702

200 Amp, 15/25kV, DeadBreak elbow, Locking Y Splice, Bails are not required for Locking Splices, Cable Insulation Diameter 0.890 inch to 1.220 inch. Conductor Size AWG Compressed Stranded 4/0 /Solid 250 /mmSquared 126.67. Includes an aluminum compression lug. Plus other options.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Utilisé lorsqu'une nouvelle fiche est nécessaire sur un câble existant ou lorsqu'un joint en Y est requis dans une nouvelle installation de câble.

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Longueur 22,30 pouces