n° de catalogue : K151LY-B1240
Description: 15/25KV 200A DB LOCK Y SPLICE B1240
CUP: 783786493951
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
Application |
Utilisé lorsqu'une nouvelle fiche est nécessaire sur un câble existant ou lorsqu'un joint en Y est requis dans une nouvelle installation de câble. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 22,30 pouces |