text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151LY-B0240

Description:  15/25KV 200A DB LOCK Y EPISS B0240

CUP: 783786586745

200 Amp, 15/25kV, DeadBreak elbow, Locking Y Splice, Bails are not required for Locking Splices, Cable Insulation Diameter 0.635 inch to 0.905 inch. Conductor Size AWG Compressed Stranded 1/0 /Solid 2/0 /mmSquared 53.49. Includes a 01300X universal aluminum compression lug.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Utilisé lorsqu'une nouvelle fiche est nécessaire sur un câble existant ou lorsqu'un joint en Y est requis dans une nouvelle installation de câble.

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Longueur 22,30 pouces