n° de catalogue : K151LS-C1270
Description: LOCKING SPLICE,200A DB,15/25 KV
CUP: 783786505128
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
Application |
Utilisé lorsqu'une nouvelle installation est nécessaire ou pour effectuer des réparations sur les installations de câble existantes. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 9,54 pouces |