text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K151LS-B2220

Description:  15/25KV 200A DB LOCK SPLICE B2220

CUP: 783786569939

200 Amp, 15/25kV, DeadBreak elbow, Locking Splice/Repair Splice, Bails are not required for Locking Splices, When used as a repair splice, the assembled length allows 4 inches for cable replacement/repair. Cable Insulation Diameter 0.635 inch to 0.905 inch. Conductor Size AWG Compressed Stranded #2/Solid #1/mmSquared 33.62. Includes a 01402X Copper Lug.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Utilisé lorsqu'une nouvelle installation est nécessaire ou pour effectuer des réparations sur les installations de câble existantes.

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Longueur 9,54 pouces