n° de catalogue : K151LS-B1260
Description: 15/25KV 200A DB LOCK SPLICE B1260
CUP: 783786484287
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
|
Application |
Utilisé lorsqu'une nouvelle installation est nécessaire ou pour effectuer des réparations sur les installations de câble existantes. |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif |
|
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
15/25 kV |
|
Ampères |
200 ampères |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
|
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
|
Grosseur |
Longueur 9,54 pouces |