n° de catalogue : K150S
Description: PKG IN-LINE JUNCTION
CUP: 783786622191
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
15/25kV, 200 Amp Deadbreak In-Line Junction. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. |
Application |
Disconnectible, fully shielded, fully submersible, separable insulated cable connection. The disconnectible feature can be used only when the circuit is de-energized. |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
2.13 inches (54.0 mm) Diameter, 7.63 inch (193.7 mm) Length |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |