n° de catalogue : K150-DR
Description: BOUCHON D ISOLEMENT
CUP: 783786632251
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
15/25kV, 200 Amp Deadbreak Rated. Fits standard Elastimold deadbreak bushings. Peroxide-cured insulation and jacket. Provides Dead-End for circuit. Fully shielded, fully submersible. |
Application |
Fully shielded, fully submersible insulating plug designed for de-energized operation. It is suitable for use on 15kV and 25kV class systems. |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
3.13 inches (79.4 mm) long, 2.81 inch (71.4 mm) Diameter |
Conformité et certifications
RoHS | Out of scope of RoHS |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |