text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K10-8F-M

Description:  NON-INSUL FORK, 12-10, No8 STUD

CUP: 786210109336

Non-Insulated Fork Terminal Wire Connector - Wire Range 12-10 AWG, Bolt Hole #8, Wire Strip Length .38 Inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Spec-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

12-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant