n° de catalogue : K10-516R-M
Description: COSSE ANNEAU NON ISOL CAL 12-10 5/1
CUP: 786210109015
Cosse à anneau non isolée. Calibre de fils 12-10. Trou de goujon 5/16 pouce. Métallique.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Brazed Seam ensures barrel does not separate during crimping. Chamfered barrel entry.
- Application Tools: WT111M, WT112M, CM2000A
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Joint brasé pour empêcher la séparation de la douille lors de la compression |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Spec-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
12-10 AWG |