text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : K1

Description:  COLLIER DE BRETELLE

CUP: 783786300341

Collier de bretelle en cuivre de type K pour conducteurs de calibres #6-1/0 (collier à gorge plaquée), # 8 massif - 2/0 toronné (gorge en cuivre), collier à une gorge plaquée.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Jumper clamps sized right for #8 Solid Copper to 1/0 ACSR or 2/0 Copper
  • Made of Copper Alloy for high strength and durability
  • Silicon-bronze hex-head washer bolt ensures a super-secure fitting
  • Parallel-groove design eliminated the need to remove the bolt for installation

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Silicon-Bronze Hex-Head Washer Bolt Ensures a Super-Secure Fitting. Parallel-Groove Design Eliminates the Need to Remove the Bolt for Installation.

Application

For use with Aluminum, Amerductor or Galvanized Steel Strand to Copper or Copper-Bonded Steel Wires.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Alliage de cuivre

Fini

étamé

Tension nominale

35 kV

Isolation

nu

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici