text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JS4B-TLHO

Description:  400A/120-240V PREFIL/INTER BARR HO

CUP: 624871011295

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 400 ampères 120/240 volts, service souterrain, rapport 400 à 5. 5 mâchoires de contact. Avec interrupteurs d'essai. Provision seulement pour un transformateur de courant. Pour Hydro-One.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Bloc d'essai, dérivation pour socles de compteurs

Application

Combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Ampères

400 Ampères

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici