text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JS4B-STW

Description:  400/120-240 SOCLE A/INTRPT P/CT

CUP: 624871059464

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 400 ampères 120/240 volts, service souterrain, rapport 400 à 5. 5 mâchoires de contact. Avec interrupteurs d'essai. Provision seulement pour interrupters d'essai et pour un transformateur de courant. Câblage des circuits secondaires non inclus.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Bloc d'essai, dérivation pour socles de compteurs

Application

Combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Ampères

400 Ampères

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici