text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JS4B-300/5

Description:  400/120-240 SCL INTRPUT ESSAI 300CT

CUP: 624871006932

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 400 ampères 120/240 volts, service souterrain. 5 mâchoires de contact. Avec interrupteurs d'essai. Transformateur de courant à rapport 300 à 5.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Bloc d'essai, dérivation pour socles de compteurs

Application

Combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

120/240V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Ampères

400 Ampères

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici