text.skipToContent text.skipToNavigation

Art. Nr. : JS4B-200/5

Omschrijving:  400/120-240 SCL INTRPUT ESSAI 200CT

CUP: 624871004037

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 400 ampères 120/240 volts, service souterrain. 5 mâchoires de contact. Avec interrupteurs d'essai. Transformateur de courant à rapport 200 à 5.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Omschrijvingen

Category

Test Block Bypass Meter Sockets

Application

For overhead/underground installation

Specificaties

Voltage Rating

120/240 V

Phase

1 Phase

Enclosure

Weatherproof Type 3R

Amperage Rating

400 Amps

Klassificaties

Brand Name

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Klik hier