n° de catalogue : JS4B
Description: 400/120-240 SOCLE A/INTERRUPT ESSAI
CUP: 624871033501
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 400 ampères 120/240 volts, service souterrain, rapport 400 à 5. 5 mâchoires de contact. Avec interrupteurs d'essai.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Bloc d'essai, dérivation pour socles de compteurs |
Application |
Combiné aérien/souterrain |
Spécifications
Tension nominale |
120/240V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Ampères |
400 Ampères |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |