text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JRU623

Description:  60A,INT,REC,2P3W,JL,600V,REPL

CUP: 708917149828

Interior Receptacle, 60Amps, 2 Pole 3 Wire, 600Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll