text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JRU1034

Description:  100A,INT,REC,3P4W,JL,600V,REPL

CUP: 708917143642

J-Line Accessories-Replacement For Female Interior, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 600 Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Assemblage intérieur monopièce interchangeable

Application

Applications de 30 à 200 ampères

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

600 V

Matériau

Composition moulée avec contacts en cuivre argenté

Classifications

Marque de produit

Russellstoll