text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JRSX1023MR

Description:  100A,REC,2P3W,600V,RVS,PNL,SC,220PO

CUP: 708917124900

J-Line Panel Mount Connector Watertight (Screw Cover) Reverse Service, 100 Amp, 2 Pole 3 , with 1.5 Inch Bushing I.D.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Assemblage intérieur monopièce interchangeable

Application

Applications de 30 à 200 ampères

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100 ampères

Tension nominale

600 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll