text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JRSB2034HR

Description:  200A,REC,3P4W,JL,600V,REV,ANG,SC

CUP: 708917149743

J-Line Receptacle Watertight (Screw Cover), Reverse Service, 200 Amp, 3 Pole 4 , with 2 Inch Bushing I.D.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Assemblage intérieur monopièce interchangeable

Application

Applications de 30 à 200 ampères

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

600 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll