n° de catalogue : JRSB1034HR
Description: 100A,REC,3P4W,JL,600V,REV,ANG,SC
CUP: 708917189718
J-Line Receptacle Watertight (Screw Cover), Reverse Service, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, with 1.5 Inch Bushing I.D.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assemblage intérieur monopièce interchangeable |
Application |
Applications de 30 à 200 ampères |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |