n° de catalogue : JRSA334HR
Description: 30A,3P4W,JL,600V,JB,ANG,SC,REV
CUP: 708917310921
J-Line Receptacle Watertight (Screw Cover), Reverse Service, 30 Amp, 3 Pole 4 , with 0.875 Inch Bushing I.D.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assemblage intérieur monopièce interchangeable |
Application |
Applications de 30 à 200 ampères |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |