text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JRSA2034HR/45

Description:  200A,REC.3P4W,JL,H,600V,45 ADPTR

CUP: 708917302926

J-Line Receptacle Watertight (Screw Cover), Reverse Service, 200 Amp, 3P4W , with 2 Inch Bushing Inner Diameter
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Assemblage intérieur monopièce interchangeable

Application

Applications de 30 à 200 ampères

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

600 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll