n° de catalogue : JRSA2023HR
Description: 200A,REC,2P3W,JL,600V,JB,ANG,REV
CUP: 708917304876
J-Line Receptacle Watertight (Screw Cover), Reverse Service, 200 Amp, 2 Pole 3 , with 2 Inch Bushing I.D.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assemblage intérieur monopièce interchangeable |
Application |
Applications de 30 à 200 ampères |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |