text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JRSA1544LR

Description:  150A,REC,4P4W,JL,600V,REV,SC

CUP: 708917306801

Standard Series Receptacle with Screw Cap - Rating 150 A, 600V, 4 Pole 4 Wire, Reverse Service
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

150

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD