text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JRS623H

Description:  60A,REC,2P3W,JL,600V,SC

CUP: 708917192855

J-Line Basic Receptacle Watertight (Screw Cover), 60 Amp, 2 Pole 3 , with 1.1875 Inch Bushing I.D.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Assemblage intérieur monopièce interchangeable

Application

Applications de 30 à 200 ampères

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

600 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll