text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JRF344M/900987

Description:  30A,REC,4P4W,JL,600V,FC

CUP: 708917298816

J-Line Receptacle Weathertight (Spring Hinged Flap Cover), 30 Amp, 4 Pole 4 , with 0.875 Inch Bushing I.D. and M Polarization
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll