text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JPS2525

Description:  HX NC25 BLACK NYLON CONNECTOR

CUP: 5020963035425

Hinged Conduit Joiner, Straight, Conduit Size A: NC25/NW22, Size B: NC25/NW22, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

One-Piece Joiner Hinged Fitting. Can Be Used as an In-Line Reducer and Enlarger

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, ELV EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC25 to NC25 , NW22 to NW22

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant