n° de catalogue : JPS2520
Description: HINGED JOINER NC25-NC20 BLACK NYLON
CUP: 5020963019548
Raccord de conduit articulé droit. Grosseur de conduit A : 25 NC/22 NW, conduit B : 20 NC/17 NW. Température de fonctionnement -40 à 120 degrés Celcius. Très haute protection UV, polyamide (nylon), noir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
One-Piece Joiner Hinged Fitting. Can Be Used as an In-Line Reducer and Enlarger |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, ELV EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC25 to NC20 , NW22 to NW17 |