text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JPS2034HR/JG208

Description:  200A,PLG,3P4W,JL,600V,REV,JG208

CUP: 708917313151

Fiche J-Line étanche à l"eau et aux intempéries, 200 ampères, 3 pôles 4 fils. 600 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Assemblage intérieur monopièce interchangeable

Application

Applications de 30 à 200 ampères

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

600 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll