n° de catalogue : JPS2034HR/JG2012
Description: 200A,PLG,3P4W,JL,600V,REV,1.813 IN
CUP: 708917310846
Fiche J-Line étanche à l"eau et aux intempéries, 200 ampères, 3 pôles 4 fils. 600 volts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assemblage intérieur monopièce interchangeable |
Application |
Applications de 30 à 200 ampères |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |