text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JPS2008

Description:  NC20-08 BLACK NYLON CONNECTOR TOOL

CUP: 5020963052514

Hinged Conduit Joiner, Straight, Conduit Size A: NC20/NW17, Size B: NC08/NW7.5, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

One-Piece Joiner Hinged Fitting. Can Be Used as an In-Line Reducer and Enlarger

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, ELV EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC20 to NC08 , NW17 to NW7.5

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant