text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JPS1534H

Description:  150A, PLG, 3P4W, JL, 600V

CUP: 708917330196

Fiche J-Line étanche à l"eau et aux intempéries, 150 ampères. Diamètre intérieur de l"embout 1,5 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Assemblage intérieur monopièce interchangeable

Application

Applications de 30 à 200 ampères

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

150

Tension nominale

600 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll