n° de catalogue : JPS1534DR
Description: 150A,REV,3P4W,PLG,600V
CUP: 708917302308
J-Line Plug, Reversed Contacts, Watertight/Weathertight With Screw Collar 150 Amp, 3 Pole 4 Wire, 600 Volts, Watertight/Weathertight With Screw Collar
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assemblage intérieur monopièce interchangeable |
Application |
Applications de 30 à 200 ampères |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
150 |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |