text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : JPS1534D

Description:  150A,PLG,3P4W,JL,600V

CUP: 708917208587

Fiche J-Line étanche à l"eau et aux intempéries, 150 ampères. Diamètre intérieur de l"embout 1,5 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Catégorie

Electrical sleeves

Special Features

Assemblage intérieur monopièce interchangeable

Application

Applications de 30 à 200 ampères

Specifications

Number Of Poles

3

Number Of Wires

4

Amperage Rating

150 Amps

Voltage Rating

600 V

Material

Cast Aluminum

Classifications

Brand Name

Russellstoll

ETIM EC001322 Round socket/plug for high currents

Amperage

150 A

Construction type

Plug

Number of poles

3